Publiceer je producten
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Technische specificatie
            • Unieke ref.atrivm-outdoor-square-dining-table
            • ProductfamilieAtrivm outdoor
            • ProductgroepOutdoor collection
            • TypeObject (enkelvoudig object)
            • Publicatiedatum2022-02-22
            • Editienummer1
            • Hoogte (mm)740
            • Breedte (mm)1200
            • Diepte (mm)1200
            Gerelateerd
            • HoofdmateriaalAluminium
            • Gefabriceerd inSpanje
            • Nettogewicht (kg)32
            Classificatie
            • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
            • IFC-classificatieFurniture
            • ETIM-codeEG017960
            • ETIM-naamFurniture
            • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
            • OmniClass-nummer23-11 29 15
            • OmniClass-titelExterior Tables