Publiceer je producten
Bistro indoor dining table stand with square top

Bistro indoor dining table stand with square top

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood. Delivered  unassembled.

Neem contact op met expormim

Technische specificatie
  • Unieke ref.bistro-indoor-table-square-top-90
  • ProductfamilieBistro indoor
  • ProductgroepIndoor collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-11-20
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)750
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)31
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-titelResidential Tables

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië