Publiceer je producten
Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Bistro outdoor dining table stand with elliptical top

Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Neem contact op met expormim

Technische specificatie
  • Unieke ref.bistro-outdoor-table-elliptical-top
  • ProductfamilieBistro outdoor
  • ProductgroepOutdoor collection
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-10-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)740
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)31
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
  • IFC-classificatieFurniture
  • ETIM-codeEG017960
  • ETIM-naamFurniture
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
  • OmniClass-nummer23-21 23 15
  • OmniClass-titelResidential Tables

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië