Publiceer je producten
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Neem contact op met expormim

Specificatie
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Technische specificatie
        • Unieke ref.flamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • ProductfamilieFlamingo outdoor
        • ProductgroepOutdoor collection
        • TypeObject (enkelvoudig object)
        • Publicatiedatum2022-04-29
        • Editienummer1
        • Hoogte (mm)1100
        • Breedte (mm)800
        • Diepte (mm)800
        Gerelateerd
        • HoofdmateriaalAluminium
        • Gefabriceerd inSpanje
        Classificatie
        • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
        • IFC-classificatieFurniture
        • ETIM-codeEG017960
        • ETIM-naamFurniture
        • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-code56
        • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-11 29 15
        • OmniClass-titelExterior Tables
        • CSI UniFormat II-codeE20
        • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS