Publiceer je producten
Grada indoor square coffee table 100x100x36

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Neem contact op met expormim

Specificatie
      Technische specificatie
      • Unieke ref.grada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • ProductfamilieGrada indoor
      • ProductgroepIndoor collection
      • TypeObject (enkelvoudig object)
      • Publicatiedatum2022-05-05
      • Editienummer1
      • Hoogte (mm)36
      • Breedte (mm)100
      • Diepte (mm)100
      Gerelateerd
      • HoofdmateriaalHout
      • Secundair materiaalRoestvrij staal
      • Gefabriceerd inSpanje
      • Nettogewicht (kg)14
      Classificatie
      • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
      • IFC-classificatieFurniture
      • ETIM-codeEG017960
      • ETIM-naamFurniture
      • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
      • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
      • OmniClass-titelResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II-codeE20
      • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS