Publiceer je producten
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cask-outdoor-armchair-C390-B
    • ProductfamilieCask outdoor
    • Productgroepoutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)770
    • Breedte (mm)910
    • Diepte (mm)910
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)18.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50
    • Uniclass 2015-beschrijvingFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSeating
    • OmniClass-nummer23-11 29 17
    • OmniClass-titelPatio Furniture
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
    Soortgelijke producten