Publiceer je producten
Grada outdoor round coffee table Ø70x30
Grada outdoor round coffee table Ø70x30

    Grada outdoor round coffee table Ø70x30

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.grada-outdoor-round-coffee-table-70-30
    • ProductfamilieGrada outdoor
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30
    • Breedte (mm)70
    • Diepte (mm)70
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
    • OmniClass-titelResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS