Publiceer je producten
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
Grada outdoor square coffee table 100x100x36
Grada outdoor square coffee table 100x100x36

    Grada outdoor square coffee table 100x100x36

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.grada-outdoor-square-coffee-table-100-36
    • ProductfamilieGrada outdoor
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-04-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)36
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
    • OmniClass-titelResidential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS