Publiceer je producten
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Neem contact op met expormim

    Specificatie

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Technische specificatie
          • Unieke ref.kotai-round-dining-table-140
          • ProductfamilieKotai
          • ProductgroepIndoor collection
          • TypeObject (enkelvoudig object)
          • Publicatiedatum2022-03-17
          • Editienummer1
          • Hoogte (mm)75
          • Breedte (mm)140
          • Diepte (mm)140
          Gerelateerd
          • HoofdmateriaalHout
          • Gefabriceerd inSpanje
          • Nettogewicht (kg)45
          Classificatie
          • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
          • IFC-classificatieFurniture
          • ETIM-codeEG017960
          • ETIM-naamFurniture
          • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
          • UNSPSC-code56
          • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
          • OmniClass-nummer23-21 23 15 11
          • OmniClass-titelResidential Dining Room Tables