Publiceer je producten
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair
Liz armchair

    Liz armchair

    5.0 van de 5 sterren5.0(7 reviews)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.liz-armchair
    • ProductfamilieLiz
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)900
    • Breedte (mm)1100
    • Diepte (mm)960
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLounge chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-titelResidential Seating
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS