Publiceer je producten
Liz XL sofa
Liz XL sofa

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.liz-xl-sofa
    • ProductfamilieLiz
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)900
    • Breedte (mm)2750
    • Diepte (mm)1030
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)43
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-titelPatio Sofas