Publiceer je producten
Nude square dining table
Nude square dining table
Nude square dining table

    Nude square dining table

    5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31" thick.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.nude-square-dining-table
    • ProductfamilieNude
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-titelExterior Tables