Publiceer je producten
Obi armchair C061
Obi armchair C061
Obi armchair C061

    Obi armchair C061

    3.3 van de 5 sterren3.3(8 reviews)

    Armchair with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.obi-armchair-c061
    • ProductfamilieObi
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)770
    • Breedte (mm)1090
    • Diepte (mm)940
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)31
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codeSL_45
    • Uniclass 2015-beschrijvingResidential spaces
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-titelResidential Seating