Publiceer je producten
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module
Obi left side module

    Obi left side module

    Module with structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. Belt made of Zander technical fabric. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitablefor outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.obi-left-side-module
    • ProductfamilieObi
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)770
    • Breedte (mm)1780
    • Diepte (mm)1000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalBekleding
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)46
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-titelResidential Seating