Publiceer je producten
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool
Senso chairs bar stool

    Senso chairs bar stool

    4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)

    Bar stool made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.senso-chairs-bar-stool
    • ProductfamilieSenso chairs
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)101
    • Breedte (mm)580
    • Diepte (mm)560
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Stoelen, Krukken, Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture