Publiceer je producten
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753
Käbu sofa C753

    Käbu sofa C753

    4.6 van de 5 sterren4.6(29 reviews)

    Sofa made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sofa-kabu
    • ProductfamilieKabu
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)730
    • Breedte (mm)2350
    • Diepte (mm)850
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)44
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Banken
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015-beschrijvingSofas
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 11 17
    • OmniClass-titelPatio Sofas
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS