Publiceer je producten
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table
Talo outdoor hexagonal side table

    Talo outdoor hexagonal side table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (nonmetallic), which ensure exceptional resistance to
    weathering. Optional clear tempered glass top.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.talo-outdoor-hexagonal-side-table
    • ProductfamilieTalo outdoor
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)470
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)14
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingCoffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-titelExterior Tables