Publiceer je producten
Talo outdoor square dining table
Talo outdoor square dining table

    Talo outdoor square dining table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Neem contact op met expormim

    Specificatie

    Technische specificatie
    • Unieke ref.talo-outdoor-square-dining-table-120
    • ProductfamilieTalo outdoor
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)740
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)100
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Tafels
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015-beschrijvingDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 15
    • OmniClass-titelExterior Tables