Publiceer je producten
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue

    Twins double chaise longue

    3.3 van de 5 sterren3.3(7 reviews)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.twins-double-chaise-longue
    • ProductfamilieTwins
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-10-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)890
    • Breedte (mm)1650
    • Diepte (mm)1510
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bedden
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 23 13 21
    • OmniClass-titelResidential Chaises Lounges