Publiceer je producten
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170
Twins low armchair C170

    Twins low armchair C170

    4.9 van de 5 sterren4.9(15 reviews)

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Neem contact op met expormim

    Technische specificatie
    • Unieke ref.twins-low-armchair
    • ProductfamilieTwins
    • ProductgroepOutdoor collection
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-02-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)89
    • Diepte (mm)89
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Gemakkelijke stoelen
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015-beschrijvingLounge chairs
    • OmniClass-nummer23-21 23 13
    • OmniClass-titelResidential Seating
    • CSI UniFormat II-codeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS