De automatische verkeerspaal FAAC J355HA M30-P1 heeft met succes de crashtest ASTM F 2656-07 doorstaan, door aan te tonen dat in minder dan 1m (P1) een vrachtwagen van 6.800 kg, die met een snelheid van 50km/h (M30) rijdt, tegengehouden kan worden. De verkeerspaal FAAC J355 is derhalve geschikt voor de bescherming van kwetsbare gebieden zoals vliegvelden, ambassades, banken, havens, regeringsgebouwen, enz.
1. Getest volgens de Amerikaanse norm ASTM F 2656-07 M30, de standaardnorm voor inbouw in dubbele eenheden.
2. “Shallow Mounted”-concept: de fundering wordt hierdoor tot een minimum herleid
3. Esthetische samenhang compleet met verkeerscontrolepalen (HA), Ideaal voor gemengde installaties.