Publiceer je producten
FAAC 950N2 Betrouwbare en slimme automatisering voor draaideuren
FAAC 950N2 Betrouwbare en slimme automatisering voor draaideuren
FAAC 950N2 Betrouwbare en slimme automatisering voor draaideuren
    FAAC

    FAAC 950N2 Betrouwbare en slimme automatisering voor draaideuren

    FAAC 950N2 draaideurautomaat voor binnen- & buitendeuren
    Specificatie
    • De FAAC 950N2 draaideurautomaat is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Met zijn geavanceerde technologieën en unieke eigenschappen biedt de 950N2 diverse voordelen, waaronder: Soepele en stille werking Instelbare openings- en sluitsnelheden Intelligente sensoren voor detectie van obstakels Compatibiliteit met verschillende draaideursystemen Eenvoudige installatie en onderhoud Deze draaideurautomaat is ideaal voor diverse toepassingen, zoals winkelcentra, kantoren, ziekenhuizen en hotels, waar een betrouwbare en efficiënte toegangsoplossing nodig is.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-950N2
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepSwing Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-02-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)105
    • Breedte (mm)530
    • Diepte (mm)160
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalExtruded Aluminum
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Draaideur
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors