Publiceer je producten
FAAC B680H Automatische hybride slagboomopener 24V Masten van 2 tot 8 m
FAAC

FAAC B680H Automatische hybride slagboomopener 24V Masten van 2 tot 8 m

4.6 van de 5 sterren4.6(38 reviews)
Automatische hybride slagboomopener 24V Masten van 2 tot 8 m
Specificatie
  • 1. Hybride Technologie: Hydraulisch + borstelloze 24V motor 2. Slagboom met veer voor “onbeperkte levensduur”: tot 2.000.000 cycli bij continu gebruik zonder speciale tussenkomst 3. Logistiek optimaal: één enkel slagboommodel met twee types veren voor combinatie met masten van 2m tot 8m, versie links of rechts en voor verschillende snelheden 4. Huizing beschikbaar in 4 kleuren of in RVS 5. Grote openingssnelheid (elektronisch te selecteren): van 1,5 s. voor 2m tot 6 s voor 8m. 6. Elektronische sturing met simpele programmatie en geavanceerde technologie: geïntegreerde encoder (obstakeldetectie), 2 ingebouwde lusdetectoren, verschillende logica’s en beheer Master/Slave (tegenovergestelde slagbomen) 7. Geïntegreerde LED-verkeersverlichting op behuizing en LED-verlichting voor mast (optioneel) 8. Compatibel met funderingsplaat 620 en 640 (Retrofit)
Technische specificatie
  • Unieke ref.FAAC-B680H
  • ProductfamilieFAAC
  • ProductgroepAutomatic Vehicle Barriers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-12-06
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1100
  • Breedte (mm)469
  • Diepte (mm)279
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)69.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
  • IFC-classificatieElektrisch element
  • Uniclass 2015-codePr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBarrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelVehicular Access and Parking
  • OmniClass-nummer23-39 11 11 15
  • OmniClass-titelTraffic Barriers