Publiceer je producten
FAAC J275 F 2K 20 Vaste verkeerscontrolepaal
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 Vaste verkeerscontrolepaal

4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)
J275 F 2K 20 FIXED bolder voor perimeterbeveiliging De Linea J275 2K wordt aangeraden voor de regeling van het voertuigenverkeer en de permanente omtrekbeveiliging van kwetsbare locaties. Deze bollard is in staat om, met de installatie van twee eenheden, een vrachtwagen van7.500kg bij een snelheid van 50km/h te stoppen. 1. Geen stroomvoorziening of bekabeling vereist 2. “Shallow Mounted”-concept: de fundering wordt hierdoor tot een minimum herleid 3. Esthetische samenhang compleet met verkeerscontrolepalen (HA); ideaal voor gemengde installaties
Specificatie
  • J275 F 2K 20 FIXED bolder voor perimeterbeveiliging De Linea J275 2K 20 wordt aangeraden voor de regeling van het voertuigenverkeer en de permanente omtrekbeveiliging van kwetsbare locaties. Deze bollard is in staat om, met de installatie van twee eenheden, een vrachtwagen van 7.500kg bij een snelheid van 50km/h te stoppen. 1. Geen stroomvoorziening of bekabeling vereist 2. “Shallow Mounted”-concept: de fundering wordt hierdoor tot een minimum herleid 3. Esthetische samenhang compleet met verkeerscontrolepalen (HA); ideaal voor gemengde installaties
Technische specificatie
  • Unieke ref.FAAC-J275-F-2K
  • ProductfamilieFAAC
  • ProductgroepSecurity bollards
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-09-21
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)800
  • Breedte (mm)275
  • Diepte (mm)275
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalRoestvrij staal
  • Ontworpen inItalië
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)110
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015-beschrijvingMetal bollards
  • OmniClass-nummer23-11 29 35
  • OmniClass-titelBollards