Publiceer je producten
FAAC J275 HA V2 Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
FAAC J275 HA V2 Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
FAAC J275 HA V2 Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
FAAC J275 HA V2 Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
FAAC J275 HA V2 Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
FAAC J275 HA V2 Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch
    FAAC

    FAAC J275 HA V2 Verzinkbare verkeerscontrolepaal automatisch

    1. De J275 HA V2 is een automatische verzinkbare verkeerscontrolepaal die aanbevolen wordt bij dagelijkse frequente doorgangen. 2. Hij kan worden geactiveerd via bediening door bevoegd personeel of met automatische programmatie op vooraf bepaalde tijdstippen. 3. Verkeerscontrolepaal voor intensief gebruik 4. Snelle en geluidloze beweging 5. Product met als concept “full option”; bij levering reeds voorzien van de belangrijkste accessoires 6. Uiterste zorg bij keuze van materialen 7. Vereenvoudigd onderhoud (mogelijk door één persoon) 8. Perfecte uitwisselbaarheid met verkeerscontrolepalen van de eerste generatie 9. “Gentle stop”-functie: afremming op de eindeloopschakelaar
    Specificatie
    • 1. De J275 HA V2 is een automatische verzinkbare verkeerscontrolepaal die aanbevolen wordt bij dagelijkse frequente doorgangen. 2. Hij kan worden geactiveerd via bediening door bevoegd personeel of met automatische programmatie op vooraf bepaalde tijdstippen. 3. Verkeerscontrolepaal voor intensief gebruik 4. Snelle en geluidloze beweging 5. Product met als concept “full option”; bij levering reeds voorzien van de belangrijkste accessoires 6. Uiterste zorg bij keuze van materialen 7. Vereenvoudigd onderhoud (mogelijk door één persoon) 8. Perfecte uitwisselbaarheid met verkeerscontrolepalen van de eerste generatie 9. “Gentle stop”-functie: afremming op de eindeloopschakelaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FAAC-J275-HA_V2
    • ProductfamilieFAAC
    • ProductgroepTraffic bollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-23
    • Editienummer3
    • Hoogte (mm)800
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)450
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)130
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTechniek en infrastructuur - Wegtoebehoren
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_76_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBollards and impact protectors
    • OmniClass-nummer23-11 29 35
    • OmniClass-titelBollards