Publiceer je producten
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW
    Gearchiveerd

    1S11 H2O 100mm 30min 39dB 5000mm NW

    fermacell Powerpanel H2O is een cementgebonden lichtbetonplaat met sandwichstructuur, die aan weerszijden bekleed is met een wapening van alkalibestendig weefsel. De plaat biedt vele voordelen voor wand- en plafondconstructies die zijn blootgesteld aan een hoge vochtbelasting. Door de 100 % minerale samenstelling zijn de Powerpanel H2O-platen niet brandbaar en voldoen ze aan de eisen van brandklasse A1 (niet brandbaar) volgens EN 13501-1. De basis voor stabiele, lichte wanden in badkamers, douches, badkamers en wellnessruimten is snel en eenvoudig aangelegd. Wandconstructies met fermacell Powerpanel H2O bieden weerstand tegen vocht, geluids en brand. Het „Institut für Baubiologie Rosenheim” (instituut voor bouwbiologie) heeft de Powerpanel H2O-plaat en haar productieproces getest op haar geschiktheid voor een gezonde woonomgeving en haar milieuvriendelijkheid. Op grond van de uitstekende testresultaten kreeg de Powerpanel H2O het testlabel „Getest en aanbevolen door het IBR”. De toekenning van het certificaat „Emissiearm product” 2 van het gerenommeerde eco-instituut uit Keulen geeft aan dat Powerpanel H2O voldoet aan de strengste eisen inzake de volksgezondheid en het milieu. Voor vragen met betrekking tot de toepassing, neem dan contact op met de technisch adviseur van Fermacell.
    Specificatie
    • Wanddikte d = 100 mm 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O 75 mm metaalprofielen 75 mm C-stijlen 0,6 mm - EN 14195, max. 625 mm spacing 12,5 mm fermacell Powerpanel H2O Technische kenmerken: Brandwerendheid: 30 notulen Geluidsisolatie: Rw,R = 39 dB Maximale wandhoogte - wandtoepassingsgebied I: h = 4000 mm Maximale wandhoogte - wandtoepassingsgebied II: h = 5000 mm Gewicht van de constructie: 29 kg/qm De Europese technische goedkeuring ETA-07/0087 bewijst dat de Powerpanel H2O geschikt is als bouwplaat voor niet-dragende scheidingswanden binnen, als beplating van gebouwelementen binnen en buiten, als ondergrond voor gevelpleisterwerk, als ook voor verlaagde plafonds. De fermacell Powerpanel H2O platen zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, met rechte of 2-zijdig afgeschuinde kanten (AK) . Nadere details en mogelijkheden zijn te vinden in het BIMobject productoverzicht op "02 fermacell Cement Bonded Boards (CBB)".
    Technische specificatie
    • Unieke ref.1S11-H2O-100mm-30min-39dB-5000mm-NW-DE
    • ProductfamilieFermacell CBB Wall Solutions
    • ProductgroepCBB Partition walls on steel walls without insulation
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-04
    • Editienummer1
    • Diepte (mm)100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVezelcement
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)29
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamWallboard
    • UNSPSC-code30161501
    • Uniclass 2015-codeSs_25_10_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFramed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPartitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 11
    • OmniClass-titelFixed Partitions
    • CSI UniFormat II-codeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit