Publiceer je producten
ME02-B2-b Double skin clay block party wall, with thermal insulation. BC19+AT+LH7+ENL

ME02-B2-b Double skin clay block party wall, with thermal insulation. BC19+AT+LH7+ENL

Double skin party wall consisting of: 19 cm thick block outer skin, and 7 cm thick hollow brick inner skin, with acoustic and/or thermal insulation inside the cavity.
Specificatie
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische specificatie
  • Unieke ref.SIST_ME02-B2-b
  • ProductfamilieParty Walls
  • ProductgroepME02
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2018-09-04
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalGips
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamCeramic blocks
  • UNSPSC-code30131504
  • Uniclass 2015-codeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelClay Unit Masonry
  • OmniClass-nummer23-15 11 11 15
  • OmniClass-titelMasonry Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II-codeC1010
  • CSI UniFormat II-titelPartitions
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit