Publiceer je producten
Insulated prefabricated reinforced beam 400

Insulated prefabricated reinforced beam 400

Lightweight aggregate concrete insulated beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Specificatie
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 400 mm
    Length: 1195 - 5995 mm
    Height: 197 mm
    Weight: 41 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Technische specificatie
  • Unieke ref.Isolerbalk_Exakt_400
  • ProductfamilieBlocks and Bricks
  • ProductgroepInsulated prefabricated reinforced beam
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)197
  • Diepte (mm)400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalExpanded clay
  • Secundair materiaalEPS
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Beams & Lintels
  • IFC-classificatieBeam
  • UNSPSC-naamBeams
  • UNSPSC-code301017
  • Uniclass 2015-codeEF_20_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass-nummer23-13 35 19 17
  • OmniClass-titelPrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

Beschikbaarheid regio

Europa
Noorwegen
Zweden
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit