Publiceer je producten
Wooden fence KIT045
Finsa

Wooden fence KIT045

4.4 van de 5 sterren4.4(37 reviews)

Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

Specificatie
  • Wooden fence KIT045, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 2050x1000x50 mm, brown dyed.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Finsawood-fence-kit045
  • ProductfamilieFacades Savia
  • ProductgroepWooden Facades
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1000
  • Breedte (mm)2050
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDen
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamWood fencing
  • UNSPSC-code30152002
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_97_79
  • Uniclass 2015-beschrijvingSoftwood fence boards
  • OmniClass-nummer23-11 25 19 31
  • OmniClass-titelWood Fences
  • CSI UniFormat II-codeG
  • CSI UniFormat II-titelSITEWORK
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
Soortgelijke producten

3.5 van de 5 sterren 3.5 (24)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (8)
4.7 van de 5 sterren 4.7 (6)