Publiceer je producten
Wooden planter KIT066
Finsa

Wooden planter KIT066

4.9 van de 5 sterren4.9(7 reviews)

Wooden planter KIT066 , made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Specificatie
  • Wooden planter KIT066 , made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Technische specificatie
  • Unieke ref.Finsawood-planter-kit066
  • ProductfamilieFacades Savia
  • ProductgroepWooden planter
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)320
  • Breedte (mm)510
  • Diepte (mm)510
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalDen
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_50_33
  • Uniclass 2015-beschrijvingGarden furnishings
  • OmniClass-nummer23-11 27 13 17
  • OmniClass-titelPlanters
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings
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
Soortgelijke producten

3.5 van de 5 sterren 3.5 (24)
4.4 van de 5 sterren 4.4 (37)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (8)
4.7 van de 5 sterren 4.7 (7)