Publiceer je producten
Doorsteekanker FAZ II
fischer

Doorsteekanker FAZ II

4.4 van de 5 sterren4.4(48 reviews)
Het fischer Doorsteekanker FAZ II is het stalen anker voor de hoogste eisen. Met dit anker worden zware lasten in gescheurd beton bevestigd. De FAZ II kan dankzij de eenvoudige montage bijzonder flexibel worden gebruikt. De beproefde spreidclip geleidt de lasten bijzonder betrouwbaar in het beton en zorgt voor het hoogste draagvermogen. Met de uitvoering in gegalvaniseerd staal worden lasten binnenshuis bevestigd. Het stalen anker is bijvoorbeeld uitstekend geschikt voor de bevestiging van leuningen, kabelgoten en consoles.
Technische specificatie
  • Unieke ref.fischer-anchor-faz2
  • ProductfamilieAnchors
  • ProductgroepSteel fixings
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-11
  • Editienummer4
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Anchors & Fixings
  • IFC-classificatieMechanical Fastener
  • ETIM-codeEC002335
  • ETIM-naamWedge anchor
  • UNSPSC-naamMechanical connectors
  • UNSPSC-code39121408
  • Uniclass 2015-codePr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015-beschrijvingExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass-nummer23-13 23 11 15 11
  • OmniClass-titelExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II-codeF1030
  • CSI UniFormat II-titelSpecial Construction Systems

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Zuid-Amerika Oceanië Afrika Noord Amerika