Publiceer je producten
Sprinkler clamp FRSP
fischer

Sprinkler clamp FRSP

The fischer sprinkler clamp FRSP is a solution with FM and UL approval for the fixing of sprinkler pipes. The sprinkler loop is made from high-quality steel DC 01 acc. to  EN 10130. 

Technische specificatie
  • Unieke ref.fischer-sprinkler-clamp-frsp
  • ProductfamilieInstallatietechniek
  • ProductgroepPijp klemmen
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-11-11
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
  • Ontworpen inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBrandwerende producten - Sproeisystemen
  • IFC-classificatieBuilding Element Proxy
  • ETIM-codeEG000056
  • ETIM-naamFire protection systems
  • UNSPSC-naamFire sprinkler systems
  • UNSPSC-code46191602
  • Uniclass 2015-codeSs_55_30_96_85
  • Uniclass 2015-beschrijvingSprinkler systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code21 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFire-Suppression Sprinkler Systems
  • CSI UniFormat II-codeD4090
  • CSI UniFormat II-titelOther Fire Protection Systems

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika