Publiceer je producten
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace
Domofocus - Central suspended fireplace

    Domofocus - Central suspended fireplace

    4.1 van de 5 sterren4.1(18 reviews)

    In the lineage of the Gyrofocus, the Domofocus offers a more generous interpretation. With its more compact format, it is easier to place than its predecessor

    Specificatie
      • Indoor or outdoor wood-burning fireplace
      • 360° rotating hearth
      • Paint: matte black, white, or rust (outdoor)
      • Available in Ecodesign glazed wood and bioethanol versions
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Technische specificatie
    • Unieke ref.domofocus
    • ProductfamilieCentral designer fireplace
    • ProductgroepSuspended
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)230
    • Breedte (mm)1100
    • Diepte (mm)1100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)117
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië