Publiceer je producten
Magnifocus - Wall-mounted designer fireplace
Magnifocus - Wall-mounted designer fireplace

    Magnifocus - Wall-mounted designer fireplace

    Each example of the Magnifocus is a unique creation. Dominique Imbert had sculpted a different “tear” in each individual raw steel fireplace, resulting in a work of art that is original and powerful, yet remains practical.

    Specificatie
      • Wood‑burning fireplace
      • Waxed raw steel finish
    Technische specificatie
    • Unieke ref.magnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • ProductfamilieWall-mounted designer fireplace
    • ProductgroepBase-mounted
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-06-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)900
    • Diepte (mm)450
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)200
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingFireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClass-nummer23-19 17 00
    • OmniClass-titelFireplaces

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië