Publiceer je producten
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS
Lipari PRO TFS

    Lipari PRO TFS

    4.6 van de 5 sterren4.6(11 reviews)

    Gas instantaneous water heater, sealed chamber.

    PLUS

    - Sealed chamber and forced draught

    - Electronic ignition

    - Low NOx burner

    - Ionization flame control

    - Flame modulation

    - Maximum temperature stability

    - High efficiency and low operating costs

    - Compact dimensions

    Specificatie
    • FEATURES

      - Continuous temperature control in the combustion chamber (without gas pressure switch)

      - Self-diagnosis

      - LCD Display

      - Low working pressure

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lipari_pro_tfs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)619
    • Diepte (mm)238
    Gerelateerd
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Boilers
    • ETIM-codeEC010868
    • ETIM-naamGas-fired water heater
    • UNSPSC-naamDomestic water heaters
    • UNSPSC-code40101825
    • Uniclass 2015-codePr_60_60_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 29 00
    • OmniClass-titelHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten