Publiceer je producten
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano
Marmoleum® Solid - Piano

    Marmoleum® Solid - Piano

    Piano is het Italiaanse woord voor licht, gewoon, glad of zacht. In onze Marmoleum Piano ontwerpen is dit subtiele zachte gevoel gecombineerd met een effen achtergrond die een semi-effen ontwerp tot stand brengt.

    Onze Piano ontwerpen zijn het perfecte alternatief voor diegenen die houden van het minimale en vlakke esthetiek van onze Walton assortiment, maar een vuilverbergende eigenschap wensen.

    Specificatie
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Piano collection consists of 10 colours.
      Marmoleum Piano is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-MA-SO-Piano
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLinoleum
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-06-03
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)33000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)2.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLinoleum
    • Secundair materiaalLinoleum
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15 17
    • OmniClass-titelLinoleum Flooring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië