Publiceer je producten
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa
Marmoleum® Solid - Cocoa

    Marmoleum® Solid - Cocoa

    Marmoleum Cocoa is een combinatie van circulariteit en schoonheid en omarmt ons concept van duurzaam design.

    Marmoleum Cocoa vloeren zijn ontwikkeld en geproduceerd om te worden gerecycled en hergebruikt. Hierdoor wordt CO2-uitstoot voorkomen en tegelijk CO2 vastgelegd.

    Door het toevoegen van cacaoschillen aan de traditionele Marmoleum-grondstoffen ontstaat een bijzondere oppervlaktestructuur met een natuurlijke, moderne uitstraling. Marmoleum Cocoa vloeren combineren de levendigheid van cacaodoppen met de rust van minerale tinten.
    Een tijdloze vloer die overal past.

    Specificatie
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Cocoa collection consists of 16 colours.
      Marmoleum Cocoa is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum Cocoa contains 43% recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-MA-SO_Cocoa
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLinoleum
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-06-03
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)33000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)2.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLinoleum
    • Secundair materiaalLinoleum
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15 17
    • OmniClass-titelLinoleum Flooring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië