Publiceer je producten
Coral Brush entreesysteem
Coral Brush entreesysteem
Coral Brush entreesysteem

    Coral Brush entreesysteem

    De veelzijdige allrounder voor elke entree.
    Coral Brush is een sterke en betrouwbare keuze voor iedere entree. Deze collectie reageert op elk weertype: het neemt vocht op én verwijdert droog vuil wanneer dat nodig is. Dankzij de rustige, effen kleuren past Coral Brush moeiteloos in elk interieurontwerp.

    De vloer is opgebouwd uit drie soorten garens: capillaire garens voor vochtopname, actieve schraapgarens voor vuilverwijdering en robuuste textuurgarens die intensief gebruik zonder moeite aan kunnen.

    Belangrijkste eigenschappen
    ● Allround functionaliteit: verwijdert zowel vocht als vuil
    ● Gemaakt met 100% geregenereerd Econyl®‑garen
    ● Geproduceerd met ftalaatvrije technologie
    ● Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
    ● Voldoet aan de hoogste brandklassestandaard: Bfl-s1
    ● Ideaal voor binnenentrees en circulatiezones


    De volledige Coral Brush‑collectie is ook verkrijgbaar in tegelformaat.

    Specificatie
    • Collection: 12 different colours
      Roll width: 105 cm, 155 cm and 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Mat sizes: 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 4000 g/m²
      Pile installation weight: 900 g/m²
      Pile thickness: ± 6 mm
      Pile density: 0.115 g/cm3
      Number of tufts: ± 55.600/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.coral_brush_entranceflooring
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepEntrance Flooring Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)27500
    • Breedte (mm)2050
    • Diepte (mm)9
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Entrance
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-titelFloor Mats
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa