Publiceer je producten
Coral Classic entreesysteem
Coral Classic entreesysteem
Coral Classic entreesysteem

    Coral Classic entreesysteem

    De ultieme vochtopnemer. Onderzoek wijst uit dat slechts twee stappen op de vochtabsorberende garens van Coral Classic al de helft van het meegebrachte vocht opnemen. Met een paar extra stappen zijn schoenen vrijwel droog. Het resultaat: schonere vloeren en minder risico op uitglijden en vallen.

    Belangrijkste eigenschappen
    ● Maximale vochtopname en effectieve vuilverwijdering
    ● Gemaakt met 100% geregenereerd Econyl®‑garen
    ● Geproduceerd met ftalaatvrije technologie
    ● Voldoet aan de hoogste brandklassestandaard: Bfl‑s1
    ● Geschikt voor intensief commercieel en licht industrieel gebruik
    ● Ideaal voor binnenentrees en circulatiezones

    De volledige Coral Classic‑collectie is ook verkrijgbaar in tegelformaat.

    Specificatie
    • Collection: 12 different colours
      Roll width: 105 cm, 155 cm and 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Mat sizes: 55x90 cm, 90x155 cm and 135x205 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 4000 g/m²
      Pile installation weight: 865 g/m²
      Pile thickness: ± 7 mm
      Pile density: 0.100 g/cm3
      Number of tufts: ± 65.500/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7-8

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.coral_classic_entranceflooring
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepEntrance Flooring Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)27500
    • Breedte (mm)2050
    • Diepte (mm)9
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Entrance
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-titelFloor Mats
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa