Publiceer je producten
Coral Duo entreesysteem
Coral Duo entreesysteem
Coral Duo entreesysteem

    Coral Duo entreesysteem

    De beste bescherming voor kleine entrees
    Coral Duo is de ideale keuze wanneer je in slechts een paar stappen maximale vuilverwijdering, uitstekende vuilretentie en uitzonderlijke vochtabsorptie nodig hebt. Onderzoek toont aan dat Coral Duo in de eerste meters 10% meer vuil vasthoudt dan andere textiele entreesystemen. Dé uitkomst voor kleinere entrees waar elke m2 telt.

    Dankzij de ribstructuur combineert Coral Duo hoge functionaliteit met een nette, strakke uitstraling. In grotere entrees werkt Coral Duo bovendien perfect samen met Coral Brush en Coral Classic voor een optimaal meerzonesysteem.

    Belangrijkste eigenschappen:
    ● Topprestaties in zowel vocht- als vuilverwijdering
    ● Gemaakt met 100% geregenereerd Econyl®‑garen
    ● Geproduceerd met ftalaatvrije technologie
    ● Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
    ● Voldoet aan brandklassestandaard Bfl‑s1
    ● Zeer geschikt voor binnenentrees met beperkte ruimte

    Specificatie
    • Collection: 8 different colours in a ribbed design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: solution dyed regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3800 g/m²
      Pile installation weight: 680 g/m²
      Pile thickness: ± 6 mm
      Pile density: 0.095 g/cm3
      Number of tufts: ± 46.000/m²
      Colour fastness to light (EN ISO 105/B02): 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.coral_duo_entranceflooring
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepEntrance Flooring Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)27500
    • Breedte (mm)2050
    • Diepte (mm)9
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Entrance
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-titelFloor Mats
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa