Licht dat in gebouwen gereflecteerd en gebroken wordt, geeft het contrasterende patroon van de Flotex Refract planken een getextureerd effect. Een Flotex Refract vloerdessin is complex, dynamisch en levendig. Flotex Refract planken kunnen altijd op een willekeurige manier geïnstalleerd worden. Voor een verbluffend mooie en uiterst unieke vloer.
Flotex Refract planken kunnen in halfsteensverband, visgraat en weefpatroon worden geïnstalleerd.
Flotex Planken
Omdat modulaire vloeren een belangrijke trend zijn, hebben we onze nieuwe Flotex Planken collectie ontwikkeld, met 6 unieke ontwerpen in plank afmetingen van 100x25 cm. Prachtige vloeren kunnen worden gemaakt met de hedendaagse ontwerpen die aan elke eis voldoen.
Toepassing & gebruik
De veelzijdige ontwerpen lenen zich even goed voor moderne of klassieke kantooromgevingen en lounges op luchthavens, congrescentra, restaurants of hotels.
De hout en zeegras ontwerpen passen, vanwege hun natuurlijke en warme uitstraling, goed in huiselijke omgevingen zoals huisvesting voor ouderen en zorgvoorzieningen.
Geraffineerd & stijvol
Flotex Planken bieden eindeloze mogelijkheden om meerdere kleuren te gebruiken binnen 1 design. Stimulerende zigzag motieven of visgraat designs zijn mogelijk en makkelijk te realiseren. Flotex Planken tonen weinig herhalingen in hun patronen, zelfs wanneer er slechts 1 enkele kleur wordt gebruikt.
Flotex staat bekend om zijn hoogwaardige en unieke constructie. Door deze unieke constructie is Flotex de meest hygiënische textiele vloerbedekking ter wereld. Het is toepasbaar in veel verschillende ruimtes en heeft voor elke ruimte meerdere voordelen.