Publiceer je producten
Allura Click Pro - losleg LVT
Allura Click Pro - losleg LVT
Allura Click Pro - losleg LVT
Allura Click Pro - losleg LVT

    Allura Click Pro - losleg LVT

    Klikbare design oplossing
    De Allura Click Pro LVT collectie biedt een selectie van onze meest natuurlijke houtdessins, vaak met in register embossing, en een relevant assortiment beton- en cementtegels. De focus op productbalans en dimensionale stabiliteit in combinatie met de betrouwbare klikverbinding zorgt voor een optimaal klikproduct voor elke ruimte tot 1000 m2.

    Allura Click Pro planken en tegels kunnen snel en eenvoudig zonder lijm worden geïnstalleerd, waardoor kostbare uitvaltijd kan worden beperkt en daarna de vloer kan worden hergebruikt of teruggeleverd voor recycling, zodat de impact op het milieu minimaal is.

    Specificatie
    • Tile sizes: 150.5 x 23.7 cm, 121.2 x 18.7 cm and 60 x 31.7 cm
      Installation method: click connected loose lay

      Collection size: 20 items
      Classification domestic use (EN-ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): class 33
      Classification light industrial use (EN-ISO 10874): class 42
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.55 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 8300 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB / 15 dB in combination with Forbo underlay
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.fo-al-cl-co
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLuxury Vinyl Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-05-30
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015-beschrijvingPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelVinyl Tile Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa
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
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit