Publiceer je producten
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport
Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport

    Marmoleum Sport is een multifunctionele sportvloerbedekking, die kan worden geïnstalleerd op flexibele sportondervloersystemen en kan worden gebruikt in allerlei soorten sportfaciliteiten. De duurzame linoleum sportvloeren zijn hoofdzakelijk gemaakt van natuurlijke grondstoffen en worden op een duurzame, CO2-neutrale manier geproduceerd.

    De Marmoleum Sport collectie biedt 11 eigentijdse kleuren met een zacht gemarmerde structuur. De collectie biedt een mix van neutrale en heldere kleuren die gecombineerd kunnen worden om accentvormen in de vloer aan te brengen. Alle kleuren zijn verkrijgbaar in 3,2 en 4,0 mm dikte.

    Specificatie
    • The Marmoleum Sport collection consists of 11 colours. The collection has been available since September 2022.
      Marmoleum Sport meets all requirements of the European EN 14904 and the German DIN V 18032-2 standard.

      Roll size: 28 m long x 2 m wide.
      Total thickness: 3.2 mm and 4.0 mm
      Total weight: 3.2 mm 3.7 kg/m2 and 4.0 mm 4.6 kg/m2
      Slip resistance (EN 13893): µ ≥ 0.30
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): 3.2 mm ≤ 0.15 mm and 4.0 mm ≤ 0.20 mm
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Body voltage (EN 1815): 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Friction (EN 13036-4): 80-110
      Resistance to rolling load (EN 1569): pass
      Resistance to wear (EN-ISO S470-1): ≤ 1000 mg

      Creating better environments: Marmoleum is manufactured using 100% electricity from renewable sources. Marmoleum contains PEFC certified wood flour and is free of PVC, PET, synthetic rubber and plasticizers. Marmoleum contains recycled content.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-MA-LI-ST_Marmoleum_Sport
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLinoleum
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-09-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)28000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLinoleum
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamLinoleum
    • UNSPSC-code30161703
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15 17
    • OmniClass-titelLinoleum Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Oceanië Zuid-Amerika Noord Amerika