Publiceer je producten
Allura Puzzle LVT vloer
Allura Puzzle LVT vloer
Allura Puzzle LVT vloer
Allura Puzzle LVT vloer
Allura Puzzle LVT vloer
Allura Puzzle LVT vloer

    Allura Puzzle LVT vloer

    Allura Puzzle is een eenvoudig en snel te installeren, duurzame losleg vinyltegel. Dankzij de puzzel- of zwaluwstaartverbinding eenvoudig te verwijderen, vervangen en opnieuw te gebruiken. Eenvoudig in onderhoud, direct klaar voor gebruik en uitermate geschikt voor veel belopen ruimtes zoals supermarkten, openbare gebouwen en industrie.

    Unieke puzzelvormige tegels, de beste keuze in lijmvrije, losleg vloeren voor zwaar en intensief gebruik.

    • 12 prachtige beton- en hout dessins
    • Nauwelijks zichtbare puzzel/zwaluwstaart verbinding
    • Snelle, eenvoudige installatie zonder lijm
    • Hoge dimensiestabiliteit
    • Minimale voorbereiding ondervloer
    • Na installatie direct beloopbaar
    • Eenvoudig te vervangen, verwijderen, repareren en hergebruiken
    • Duurzaam en volledig recyclebaar
    Specificatie
    • Tile size: 96 x 96 cm
      Installation method: puzzle connected loose lay
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total thickness (EN-ISO 24346): 5 mm
      Wear layer thickness (EN-ISO 24340): 0.70 mm
      Squareness and straightness (EN-ISO 24342): < 400 mm < 0.25 mm / > 400 mm < 0.35 mm
      Total weight (ISO 23997): 7900 g/m²
      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test - DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 7 dB
      Residual indentation (EN-ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm (typical value ~ 0.05 mm)
      Colour fastness to light (EN-ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m³
      Recycled content (mass): 30%

      Allura meets the requirements of EN 14041:2004
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV 

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-AL-PZ
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLuxury Vinyl Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-04
    • Editienummer3
    • Hoogte (mm)960
    • Breedte (mm)960
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)7.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015-beschrijvingPolyvinyl chloride (PVC) tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa