Publiceer je producten
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles
Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    Marmoleum Modular USA - natural design tiles

    Met Marmoleum Modular maakt u prachtige vloerontwerpen die passen bij uw smaak en omgeving. Deze duurzame vloer is verkrijgbaar in tegels 50x50 cm en 50x25 cm en planken 100x25 cm in verschillende kleuren en dessins.

    De Marmoleum Modular tegels en planken combineren modern design met uitstekende functionaliteit. Een krachtige trend in vloerbedekking, zelfs voor gebieden met intensief gebruik.

    De duurzame linoleumtegels dragen bij aan een gezondere binnenomgeving en zijn verantwoord in gebruik.

    De planken en tegels zijn gemaakt op basis van visuals van hout, beton, steen, marmer en 2 levendige reliëfontwerpen die veranderen met elke kijkhoek.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Marmoleum-Modular-USA
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLinoleum
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2025-07-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)19.69
    • Breedte (inch)19.69
    • Diepte (inch)0.1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLinoleum
    • Secundair materiaalLinoleum
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (lbs)6.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15 17
    • OmniClass-titelLinoleum Flooring