Publiceer je producten
Coral Welcome entreemat
Coral Welcome entreemat
Coral Welcome entreemat

    Coral Welcome entreemat

    Waar ontwerp en milieu samenkomen
    Door het eigentijdse lijnenspel en de volle, hoge pool heeft Coral Welcome de stijl en uitstraling van een luxe tapijt. Maar Coral Welcome is meer dan alleen een schitterende schoonloopmat. De mat is ook zeer milieuvriendelijk. Het geheim is het gebruik van 100 % geregenereerd Econyl®-garen, dat is gemaakt van geregenereerd industrieel afval en postconsumptieafval.

    Bovendien is de invloed van de productie op het milieu gering, doordat we het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en energie tot een minimum beperken. We gaan zelfs een stapje verder en maken de rug van Coral Welcome van gerecyclede petflessen.

    • Gemaakt van 100 % geregenereerd Econyl®-garen
    • De rug is gemaakt van gerecyclede petflessen
    • Gemaakt met ftalaatvrije technologie
    • De enige schoonloopmat ter wereld met de milieuclassificatie BRE A+
    • Voldoet aan de hoogste brandklassenorm: Bfl-s1
    • Geschikt voor zwaar commercieel gebruik
    • Ideaal voor entrees en circulaire zones

    Specificatie
    • Collection: 8 different colours in a multi-coloured linear design
      Roll width: 205 cm
      Roll length: 27.5 m
      Also available in mats with size 105x155 cm
      Total thickness: ± 9 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide
      Tuft base: 100% recycled non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 3950 g/m²
      Pile installation weight: 750 g/m²
      Pile thickness: ± 6.3 mm
      Pile density: 0.111 g/cm3
      Number of tufts: ± 79.300/m²
      Colour fastness to light: 7

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-CO-CO
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepEntrance Flooring Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-12-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)27500
    • Breedte (mm)2050
    • Diepte (mm)9
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)3.95
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Entrance
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-titelFloor Mats
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa