Publiceer je producten
Flotex Planks Wood
Flotex Planks Wood
Flotex Planks Wood

    Flotex Planks Wood

    Een houtpatroon op een textiele vloer? U zult verbaasd zijn hoe het er uitziet, voelt en presteert! Een fijn warm gevoel onder de voet, geluiddempend en geen slijtage. Ideaal voor kantoren, hotelkamers en de ouderenzorg waar rust gewenst is. Een compleet andere mindset! De looks van een echte houten vloer met de voordelen van comfortabele textiele vloerbedekking. Alle installatiemanieren zijn mogelijk voor Flotex Wood, laat uw verbeelding er op los!


    Flotex Planken

    Omdat modulaire vloeren een belangrijke trend zijn, hebben we onze nieuwe Flotex Planken collectie ontwikkeld, met 6 unieke ontwerpen in plank afmetingen van 100x25 cm. Prachtige vloeren kunnen worden gemaakt met de hedendaagse ontwerpen die aan elke eis voldoen.

    Toepassing & gebruik
    De veelzijdige ontwerpen lenen zich even goed voor moderne of klassieke kantooromgevingen en lounges op luchthavens, congrescentra, restaurants of hotels.

    De hout en zeegras ontwerpen passen, vanwege hun natuurlijke en warme uitstraling, goed in huiselijke omgevingen zoals huisvesting voor ouderen en zorgvoorzieningen.

    Geraffineerd & stijvol
    Flotex Planken bieden eindeloze mogelijkheden om meerdere kleuren te gebruiken binnen 1 design. Stimulerende zigzag motieven of visgraat designs zijn mogelijk en makkelijk te realiseren. Flotex Planken tonen weinig herhalingen in hun patronen, zelfs wanneer er slechts 1 enkele kleur wordt gebruikt.

    Flotex staat bekend om zijn hoogwaardige en unieke constructie. Door deze unieke constructie is Flotex de meest hygiënische textiele vloerbedekking ter wereld. Het is toepasbaar in veel verschillende ruimtes en heeft voor elke ruimte meerdere voordelen.

    Specificatie
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-FL-PL-DA-WO
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepFlotex Flocked Flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-11-22
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17
    • OmniClass-titelCarpet Flooring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Oceanië Zuid-Amerika Noord Amerika Azië