Publiceer je producten
Tessera Basis Pro tapijttegel
Tessera Basis Pro tapijttegel
Tessera Basis Pro tapijttegel

    Tessera Basis Pro tapijttegel

    Tessera tapijttegels staan bekend om hun esthetische vormgeving en uitstekende prestaties in de meest veeleisende omgevingen. Wij bieden Tessera tapijttegels aan in verschillende constructies; lussenpool, gesneden pool, combineerde pool en richtingloos. Met Tessera tapijttegels heeft u geweldige ontwerpmogelijkheden voor elk gedeelte van uw gebouw!

    Tessera Basis Pro is de universeel geselecteerde vloerbedekking voor een breed scala aan commerciële toepassingen waar een betrouwbare, slijtvaste textiele vloerbedekking is vereist. Geselecteerd vanwege de praktische kleurkeuze, beschikbaarheid en duurzaamheid, is Basis Pro de vertrouwde keuze voor installaties in het onderwijs, kantoren en andere commerciële sectoren.

    De Tessera Basis Pro-collectie biedt 32 kleurstellingen in klassieke, eigentijdse en levendige tinten die naadloos aansluiten bij elk interieur. De 50 x 50 cm laagpolige lussenpool tapijttegels kunnen kamerbreed, schaakbord of halfsteens gelegd worden.

    Specificatie
    • Tufted low loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic, quarter turn or tessellated
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 5.7 mm
      Pile height: 2.8 mm
      Total weight: 3855 g/m²
      Pile weight: 540 g/m²
      Pile composition: 100% Aquafil polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 197,000 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™ recycled mineral filler with low amount of modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption reduction: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Recycled content: 62% recycled content by weight
      Indoor air quality: Basis Pro carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK

      Tessera Basis Pro meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Basis Pro carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental product declarations (EPD’s) or local building rating schemes such as BREEAM.


    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-TE-BASIS
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpet Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-16
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)5.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)3.86
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië