Publiceer je producten
Modul'up Colour 19 dB losleg vinyl
Modul'up Colour 19 dB losleg vinyl
Modul'up Colour 19 dB losleg vinyl

    Modul'up Colour 19 dB losleg vinyl

    Modul'up is de allerbeste loslegvloer voor drukke ruimtes. Hij kan snel en zonder lijm worden geplaatst. Ook de vloer vervangen gebeurt in een mum van tijd en is bijzonder kostenefficiënt. Modul'up is verkrijgbaar in een akoestische (19 dB geluiddemping) en een compacte versie. Beide opties garanderen een superieure kwaliteit en maximale duurzaamheid. Het Modul'up 19 dB assortiment bestaat uit meer dan 90 kleuren en telt 4 collecties: Wood, Material, Graphic en Colour.

    Modul'up Colour staat voor een fleurig assortiment vloeren in een reeks aan effen dessins en patronen met een fijne textuur. De dessins Uni en Stardust zijn voorzien van een gekleurde slijtlaag, voor een levendig en intens effect. De items weerspiegelen de nieuwste kleurentrends, en zijn makkelijk te combineren met haast alle producten uit de collectie. Het speelse Color Splash straalt pure positiviteit en kracht uit. Deze organische, gewaagde, kleurrijke lijn omvat 24 schakeringen. Het patroon wordt herhaald na elk blok van 600 x 200 cm.

    Specificatie
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.45 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.83 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm. Requirement: ≤ 0.20 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.modulup-colour-19-db-loose-lay-vinyl
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepAcoustic Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-18
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)3.45
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalStevig schuim
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.83
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-titelResilient Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa