Publiceer je producten
Modul'up Compact Material loslegvinyl
Modul'up Compact Material loslegvinyl
Modul'up Compact Material loslegvinyl

    Modul'up Compact Material loslegvinyl

    Modul'up is de allerbeste loslegvloer voor drukke ruimtes. Hij kan snel en zonder lijm worden geplaatst. Ook de vloer vervangen gebeurt in een mum van tijd en is bijzonder kostenefficiënt. Modul'up is verkrijgbaar in een akoestische (19 dB geluiddemping) en een compacte versie. Beide opties garanderen een superieure kwaliteit en maximale duurzaamheid. Het Modul'up Compact assortiment bestaat uit meer dan 90 kleuren en telt 4 reeksen: Wood, Material, Graphic en Colour.

    Modul'up Compact Material
    De Modul'up Compact Material reeks omvat een assortiment eigentijdse designs geïnspireerd op populaire vloermaterialen, zoals cement, beton, steen en textiel. Cement- en betonlooks zijn heel erg in trek en worden vaak gebruikt. De lijn is nu uitgebreid met subtiel metallic Slabstone, de natuurlijke en levendige steenschakering Stromboli en het hybridedessin Dissolved Stone met beton- en steeneffect. Nairobi en Canvas zijn geraffineerde textielpatronen met geweven effect en verschillende texturen, die uiterst geschikt zijn om kleurencombinaties met een laag contrast te creëren.

    Specificatie
      • Width: 2 m (rolls)
        Length: 25 m (rolls)
        Installation method: loose lay
        Classification commercial use: 34
        Classification industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.70 mm
        Total weight: 2.6 kg/m2
        In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
        Sound absorption: αw = ± 0.05
        Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
        Slip resistance: R10
        Abrasion resistance: T
        Castor chair resistance: yes
        Furniture leg resistance: compliant
        Dimensional stability: ≤ 0.10 %
        Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
        Stain resistance: excellent
        Surface treatment: XtremPUR
        Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        REACH (European regulation): compliant
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.modulup-compact-material-loose-lay-vinyl
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepHeterogeneous Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-titelResilient Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa